トレーニング キットの詳細については、こちらをご覧ください

EDUX1052G、DSOX1202G、DSOX1204Gと共に出荷される無料ボード線図トレーニングキット。

ハイライト

ソフトウェア接続を使用したプロフェッショナルな測定のスピードアップ

InfiniiVision 1000 Xシリーズオシロスコープは、プロフェッショナルレベルの機能を備えたエントリーレベルかつ、リモートコントロールとデータロギング用ソフトウェアを備えたオシロスコープです。 1台6役が特徴で、1つの強力なグラフィカルインタフェースを利用する4つの独特な機器のKeysightスマートベンチエッセンシャルズシリーズの一部です。 1000 Xシリーズは、他のInfiniiVisionシリーズオシロスコープと同じキーサイト・カスタム・テクノロジーが採用されており、同等の測定結果が得られます。 エントリーレベルでありながら、プロ仕様の測定が可能な信頼できるオシロスコープです。

  • リモートコントロール、データロギング、自動テスト用のPathWave BenchVueオシロスコープソフトウェア
  • 50 MHz~200 MHzの帯域幅を実現
  • 最大200,000波形/秒の波形更新速度により、信号をより詳細に表示
  • 無償の教育者向けリソースキットと標準搭載のトレーニング用信号により、教育用ラボをセットアップ可能
  • 同時に最大4個のアナログチャネルを利用可能
  • 内蔵ヘルプ/トレーニング用信号によりオシロスコープ使用方法を短時間で習得可能
  • マスクテスト、FFT、演算機能、アナログバス、プロトコルトリガ/デコード機能を使用して高度な解析を実行

PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア

オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。

  • クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
  • 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
  • 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
  • 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。

プロ仕様のオシロスコープ機能が使用可能

どのオシロスコープでも重要なのは高度な解析機能です。

  • 6-in-1の機器統合でオシロスコープを活用する - オシロスコープ、周波数応答アナライザ(Bodeプロット)、シリアル・プロトコル・アナライザ、WaveGenファンクションジェネレータ、デジタル電圧計、周波数カウンタ
  • 標準シリアルプロトコル解析によって、組み込み(I2C、 UART/RS-232C、SPI)および車載用(CANおよびLIN)シリアル・プロトコル・トリガ/デコードでオシロスコープを多用できます。
  • 高度な測定/機能 - マスクテスト、演算機能、およびFFT
  • テストを自動化し、標準的なPathWave BenchVueオシロスコープソフトウェアでデータを収集

Key Specifications

Bandwidth

50 MHz ~ 200 MHz

Channels

2 あるいは4アナログ

Max Sample Rate

2 GSa/s

Max Waveform Update Rate

200,000 wfms/sec

Max Memory Depth

2M points

その他の詳細仕様もご覧ください。

操作方法をご覧ください

最適なモデルの検索

Smart Bench Essentialsオシロスコープ、マルチメータ、電源、およびファンクションジェネレーター

スマートベンチエッセンシャルシリーズ

InfiniiVision 1000 Xシリーズは、デジタルマルチメータ、電源、ファンクションジェネレータ、オシロスコープの4つのプロフェッショナルグレードの機器のファミリーの一部であり、パワフルな PathWaveリモート接続ソフトウェアKeysightCare 24/7テクニカルサポートを提供しています。 PathWaveソフトウェアを使用すると、単一のソフトウェアインタフェースで4つの計測器のパワーを活用することができます。 簡単なセットアップは、テストハードウェアの迅速な制御を提供します。

Smart Bench Essentialsファミリーはすべての機器が最新であることを保障するためにあなたの保守スケジュールを追跡・管理する直観的なラボツールを備えています。 テスト、分析、および共同で結果を共有する - 職場全体または世界中で。

KeysightCare service and support includes calibration services

オシロスコープ・テクニカル・サポート

Smart Bench Essentials測定器はKeysightCareのサポートを備えています。 キーサイトと24時間年中無休のナレッジセンターから技術のエキスパートにアクセスして、最短時間でスピードアップすることができます。

ご提供内容

  • 2営業日内の技術的な応答
  • オンライン・ナレッジ・センター
  • セルフサービスのウェブポータル

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。