Choose a country or area to see content specific to your location
データシート
概要
E36150Aシリーズは、キーサイトの一般的なベンチDC電源の拡張版で、お手頃な価格で優れた性能を提供します。最大60Vまたは80Vの供給が可能なシングルチャネル出力で、800 Wの電力を備えた2つのモデルがあります。
幅広いアプリケーションに対応
これらの汎用DC電源は、多目的に設計されており、あらゆる業界の研究開発、設計検証、信頼性、品質テストを含むさまざまなアプリケーションに最適です。どちらのモデルもオートレンジアーキテクチャーやピーク・パワー・ハンドリング機能を持ち、十分なパワーと柔軟性でさまざまなテスト要件を満たすことが可能です。
安全性と使いやすさを実現
E36150シリーズは、新しい鍵となるイノベーション ー 最大80 Aの大電流をサポートする着脱式フロント・バインディング・ポストを導入しています。着脱式のバインディングポストにより簡単に電力を出力でき、DUTへのシームレスなワイヤ接続を可能にします。さらに重要なことは、フロント・バインディング・ポストに、自動保護装置が内蔵されており、デバイス保護だけでなく使用時の安全性も確保しています。
クラス最高の機能
テクノロジーの進化に伴い、電子回路設計とテスト要件の複雑さも増しています。E36150シリーズは、デバイスに電源を供給するだけでなく、データロギング、オプションのスコープビューや任意波形発生器などの高度な特性評価ツールを備えています。これにより、電力シミュレーションの用途でも詳細な解析と正確な出力変調が可能になり、品質を損なうことなく開発プロジェクトをスピードアップすることができます。
これらの機能が統合されたワンボックスソリューションは、複数の測定器を用意する必要がないので、テストコストを削減するだけでなく、複雑なセットアップも不要になり、時間短縮が可能になります。
BenchVue BV9200B/BV9201BおよびBV0003Bソフトウェアアプリケーションと組み合わせることで、高度な機能をさらに拡張することができます。このソフトウェアにより、使い慣れたPCの制御インタフェースで電源の高度な機能に簡単にアクセスでき、追加機能、解析ツール、自動化を、一行もプログラミングすることもなく実現します。
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.