お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9000B CXAシグナル・アナライザ
基本的な信号特性評価に適した業界測代表する測定器
スタート価格:
シグナル・アナライザと信号発生器の特別キャンペーン
期間限定で、キーサイトのハードウェアおよびソフトウェア製品の幅広いバンドルキャンペーンをご利用いただけます。
主な特長
使いやすくて費用対効果の高いシグナル・アナライザで設計、テストおよび教育
エンジニアリングとは、さまざまなアイデアを関連付けて問題を解決することに他なりません。 お手頃な価格で高性能を発揮するCXAシグナル・アナライザは、基本的な信号特性評価に適して現在最もコストパフォーマンスの高いツールです。 その能力は汎用試験や教育用途において強固な基盤を提供します。 製造するデバイスを迅速に検証する場合でも、研究室の指導でデモをする場合でも、素早く回答が見つかります。
- 広い周波数範囲(9 kHz ~ 26.5 GHz、最大25 MHzの解析帯域幅)で詳細まで表示
- 手動、自動を問わず製造テストシステムにおける信頼性の高い信号解析の実現
- スプリアスサーチや歪み解析などの基本的な測定の実行
- オプションの内蔵トラッキングジェネレーターによりスティミュラス/レスポンス測定を実行
- Xシリーズ測定アプリケーションにより重要な機能を追加
- RF/マイクロ波教育ラボのトレーニングキットを使用し、理論的知識を実践的なスキルで補強
基本的な電源測定の簡素化
無線デザインで重要なのは、デジタル変調された信号のパワーを正確に測定する機能により、システムの容量を最大化し、通信の品質を向上させることです。 CXAとPowerSuiteを併用すれば、9種類の電力測定を短時間で実行できるようになります。
主な仕様
周波数
9 kHz to 26.5 GHz
DANL(1 GHz)
-163 dBm
最大解析帯域幅
25 MHz
最大リアルタイム帯域幅
n/a
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-110 dBc/Hz
タイプ
Benchtop
周波数
DANL(1 GHz)
最大解析帯域幅
最大リアルタイム帯域幅
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
タイプ
9 kHz to 26.5 GHz
-163 dBm
25 MHz
n/a
-110 dBc/Hz
Benchtop
さらに表示
帯域幅オプション:
10 MHz
25 MHz
DANL(1 GHz):
-163 dBm
形状:
n/a
周波数:
9 kHz to 26.5 GHz
周波数オプション:
3.0 GHz
7.5 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
最大解析帯域幅:
25 MHz
最大周波数:
26.5 GHz
最大リアルタイム帯域幅:
n/a
全振幅確度:
±0.50 dB
性能レベル:
◆◆◇◇◇◇
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-110 dBc/Hz
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
+12 dBm
タイプ:
Benchtop
Xシリーズ測定アプリケーション ー 測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現
ダウンロードして入手できるXシリーズアプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器の性能やデザインに対する理解を深めることができます。
- LTE、無線LANなど最新の無線規格に準拠した測定やパラメトリック測定などにより、デバイス性能をより詳細に評価
- 一貫性のある測定をタッチパネルで行うことのできる統合アプリケーションにより、短時間で詳細情報を表示
- 設計/検証/製造に同じ測定を利用することで市場投入までの時間を短縮
- Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
- トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器でアプリケーションを共有
標準構成
Prev
CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz
- 信号解析の主要な低コストツールで信号特性評価の基本を極める
- オプションの内蔵トラッキングジェネレーターによりスティミュラス/レスポンス測定をコスト効率よく実行
- Xシリーズ測定アプリケーションにより重要な機能を追加
- RF/マイクロ波教育ラボのトレーニングキットを使用し、理論的知識を実践的なスキルで補強
CXAシグナル・アナライザ、位相雑音、雑音指数、7.5 GHz
- アナログ復調、位相雑音、雑音指数などを含む汎用スペクトラム解析アプリケーション
- 解析帯域幅:10 MHz
- 9 kHz~7.5 GHz の周波数レンジ
- 機能やアプリケーションを追加して容易に構成可能
CXAシグナル・アナライザ、トラッキングジェネレーター、3 GHz
- 3 GHzトラッキングジェネレーター構成
- 最大3 GHzのスカラーネットワーク解析用の高速でコストパフォーマンスの高いソリューション
- 解析帯域幅:10 MHz
- 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能
CXA、感度の向上、26.5 GHz、10 MHz帯域幅
- 最大26.5 GHzまで感度を強化
- インチャネル/高調波テスト、スプリアス測定に最適
- 解析帯域幅:10 MHz
- 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能
CXA、EMI、クローズド・フィールド・プローブ・セット、3 GHz、10 MHz帯域幅
- 放射性/伝導性エミッションの測定
- CISPR 16-1-1/MIL-STDディテクタおよび帯域幅をサポート
- リミット値から外れた信号を容易に特定可能
- 干渉源のサーチ
- 9 kHz~3 GHzの周波数レンジ
- 解析帯域幅:10 MHz
- 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能
CXA、RF狭帯域、3 GHz、10 MHz帯域幅
- 最も一般的な基本の低コスト構成
- 低価格アナライザの開始価格
- インチャネルテストに最適
- 解析帯域幅:10 MHz
- 機能やパラメトリック・テスト・アプリケーションを追加して容易に構成可能
Next
N9000Bに関心を持っていただけましたか。
お手持ちのN9000B CXAシグナル・アナライザの機能を拡張
CXAシグナル・アナライザの注目のリソース
シグナル・アナライザと信号発生器のスペシャルキャンペーン
バンドル | 割引き |
---|---|
シグナル・アナライザと信号発生器の高付加価値Good/Better/Bestバンドル | |
5G NRアプリケーション専用ソフトウェアバンドル | 最大35 %オフ |
超広帯域無線ソフトウェアバンドル | 最大35 %オフ |
Wi-Fi 6/7 アプリケーション専用ソフトウェアバンドル | 最大35 %オフ |
衛星通信アプリケーション専用ソフトウェアバンドル | 最大35 %オフ |
EMIコンプライアンス・テスト・バンドル | 最大35 %オフ |
シグナル・アナライザまたは信号発生器を購入すると、高性能オプションが無料で付属 | |
3種類または5種類のSignal Studio/Xアプリケーションを自由に選択できるお買い得なバンドル | 最大35 %オフ |
広帯域測定用"Best"ソリューションの最高峰 | 15 %オフ |
FieldFoxハンドヘルド・アナライザを購入すると2つのソフトウェアオプションが無料で付属 | |
バンドルをまとめ買い | 最大35 %オフ |
Premium Used(プレミアム再生品)シグナル・アナライザおよび信号発生器 | 最大50 %オフ |
ご要望、ご質問はございませんか。