ベーシック・スペクトラム・アナライザ

簡単で効率的な操作を実現する汎用RFスペクトラム・アナライザ

N9322C Basic Spectrum Analyzer

限られた予算でも生産性の向上を実現

新しいデザインを最終調整する、製造現場におけるスループットと誤差のバランスをとる、メンテナンスサービスを提供する、現場機器を検証するなど、作業に適したツールが必要となります。

キーサイトのRFスペクトラム・アナライザは、9 kHz~7 GHzの測定周波数で汎用的な機能と優れたコストパフォーマンスを実現します。

  • 最大7 GHzの信頼できる性能を備え、限られた予算でも生産性の向上を実現
  • 最適化された測定速度と付加価値機能により、テスト効率をさらに向上
  • ユーザビリティーの向上により短時間で操作を理解することができ、テストの生産性を向上
  • スペクトラム解析、信号モニタリング、伝送/反射測定に対応する多くの機能を備え、要求の厳しい幅広いRFテストニーズに対応
N9320B RF Spectrum Analyzer

ベーシック・スペクトラム・アナライザによる高速合否判定テスト

N9320B/N9322C BSAスペクトラム・アナライザにより、測定結果が周波数および電力の試験基準を計画通り満たしているかどうかを短時間で確認できます。

Find the RF Spectrum Analyzer Model That's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

Featured Resources

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。