ハイライト

パワフルな解析 簡単な維持管理。 直感的な操作。

  • 4または8個のアナログチャネルすべてで最大500 MHz~6 GHzの帯域幅
  • Infiniium UXRシリーズと同じASIC(キーサイト設計による)で加速化
  • 7-in-1機器統合機能:オシロスコープ、ロジックおよびプロトコルアナライザ、DVM、カウンタ、ボードプロット、波形発生器
  • チャネルのアップグレードを含め完全にアップグレード可能
PathWave Bench ソフトウェアは、プログラミングなしで各接続と制御を可能にします

データ収集と分析を簡素化

Infiniium EXRシリーズには、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、プロトコルデコード、トリガアプリケーション、およびコンプライアンス・テスト・アプリケーションのための信頼性の高い高性能なソフトウェア セットが備わっています。

Key Specifications

Bandwidth

0.5~6 GHz

Analog Channels

4 or 8, upgradeable

Sampling Rate

16 GSa/s

Standard Memory

100 Mポイント/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

その他の詳細仕様もご覧ください。

自分に合ったモデルを見つける

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。