Column Control DTX

Keysight E36200シリーズDC電源

製品ファクトシート

E36200シリーズはシングル出力とデュアル出力で電源を供給し、最大400 Wのパワーを必要とするベンチアプリケーション向けに設計されています。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大限の電流値を供給できます。オートパラレルまたはオートシリアルを使用することで、意図的に2つの出力を1つの出力に接続してパワーを倍増し、デバイスに最大40 Aの電流(E36233A)または最大120 Vの電圧(E36234A)を供給します。シングル出力は最大200 Wを必要とするデバイスに電源を供給できます。またデュアル出力は2つの200 Wのチャネルを個々に提供します。

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡方法をお知らせください。 *必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えする キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX